1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์ลิฟเตอร์ - สำหรับโหลดสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ไกด์ ลิฟเตอร์สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท หนา วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AGL13-[30-80/0.1]-A[3-10/0.1]-E[7-18/0.1]
AGL16-[30-80/0.1]-A[3-12/0.1]-E[10-20/0.1]
AGL20-[30-90/0.1]-A[3-15/0.1]-E[10-23/0.1]
AGL25-[30-100/0.1]-A[3-18/0.1]-E[12-25/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
A (ความยาวร่อง)
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)

-

GUIDE LIFTER P 1 ชิ้น 5 วัน 101330 ~ 803 ~ 107 ~ 18

-

GUIDE LIFTER P 1 ชิ้น 5 วัน 101630 ~ 803 ~ 1210 ~ 20

-

GUIDE LIFTER P 1 ชิ้น 5 วัน 102030 ~ 903 ~ 1510 ~ 23

-

GUIDE LIFTER P 1 ชิ้น 5 วัน 102530 ~ 1003 ~ 1812 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พิน วิธีการหยุด แฟลงค์สต๊อปเปอร์ มี / ไม่มีรูอากาศ ไม่มี
มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง, สกรูปลั๊ก) ไม่มี