(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท อเนกประสงค์ งานละเอียด วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง or เหล็กกล้าเครื่องมืรอบสูง ?
รหัสสินค้า |
---|
UTPB0.3-[10,13,16] |
UTPB0.4-[10,13,16] |
UTPB0.5-[10,13,16,20,25] |
UTPB0.5-WC[8-24.9/0.1] |
UTPB1-[10,13,16,20,25] |
UTPB1-WC[8-24.9/0.1] |
UTPB2-[10,13,16,20,25] |
UTPB2-WC[8-24.9/0.1] |
UTPB3-[10,13,16,20,25] |
UTPB3-WC[8-24.9/0.1] |
UTPB5-[10,13,16,20,25] |
UTPB5-WC[8-24.9/0.1] |
UTPL0.3-[10,13,16]-[10-150/0.1] |
UTPL0.4-[10,13,16]-[10-150/0.1] |
UTPL0.5-[10,13,16,20,25]-[10-150/0.1] |
UTPL0.5-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1] |
UTPL1-[10,13,16,20,25]-[10-150/0.1] |
UTPL1-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1] |
UTPL2-[10,13,16,20,25]-[10-150/0.1] |
UTPL2-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1] |
UTPL3-[10,13,16,20,25]-[10-150/0.1] |
UTPL3-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1] |
UTPL5-[10,13,16,20,25]-[10-150/0.1] |
UTPL5-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการกำหนดความยาว | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | W (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | WC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ W) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 0.3 | - | 10 ~ 16 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 0.4 | - | 10 ~ 16 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 0.5 | - | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 0.5 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 1 | - | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 1 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 2 | - | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 2 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 3 | - | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 3 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 5 | - | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ (150 มม.) | 5 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 0.3 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 0.4 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 0.5 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 0.5 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 1 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 1 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 2 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 2 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 3 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 3 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 5 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
- | UTILITY PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | 5 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง