(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค ปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ชนิดชุบแข็ง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น และ เหล็กกล้า โครโมลี่
รหัสสินค้า |
---|
SBV10-[10-40/0.1]-[N,R,Y]-[10-40/5] |
SBV12-[10-40/0.1]-[N,R,Y]-[10-40/5] |
SBV14-[15-50/0.1]-[N,R,Y]-[10-50/5] |
SBV16-[15-50/0.1]-[N,R,Y]-[10-50/5] |
SBV18-[20-70/0.1]-[N,R,Y]-[15-70/5] |
SBV20-[20-80/0.1]-[N,R,Y]-85 |
SBV20-[20-80/0.1]-[N,R,Y]-[15-80/5] |
SBV25-[22-100/0.1]-[N,R,Y]-[15-100/5] |
SBV32-[22-120/0.1]-[N,R,Y]-[15-120/5] |
SBV38-[25-120/0.1]-[N,R,Y]-[20-120/5] |
SBV50-[25-120/0.1]-[N,R,Y]-[20-120/5] |
SBV60-[30-150/0.1]-[N,R,Y]-[25-150/5] |
SBVH20-[15-100/0.1]-[10-40/1]-[N,R,Y]-[15-85/5] |
SBVH25-[15-120/0.1]-[10-40/1]-[N,R,Y]-[15-120/5] |
SBVH32-[15-120/0.1]-[10-40/1]-[N,R,Y]-[15-120/5] |
SBVH38-[20-120/0.1]-[15-40/1]-[N,R,Y]-[20-120/5] |
SBVH50-[20-120/0.1]-[15-40/1]-[N,R,Y]-[20-120/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ความลึกของรูคว้าน | L (ความสูงของ บล็อค ) (มิลลิเมตร) | สี:สีที่ปลอดภัย | L1 (ความยาว สลักเกลียว ) (มิลลิเมตร) | H (ความลึก รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 10 ~ 40 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 10 ~ 40 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 10 ~ 40 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 10 ~ 40 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 15 ~ 50 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 10 ~ 50 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 15 ~ 50 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 10 ~ 50 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 20 ~ 70 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 70 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 20 ~ 80 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | - | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 20 ~ 80 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 80 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 22 ~ 100 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 100 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 22 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 120 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 38 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 25 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 20 ~ 120 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 25 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 20 ~ 120 | - | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | ความลึกของรูกำหนดตายตัว | 30 ~ 150 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 25 ~ 150 | - | ||
- | STROKE END BLOCKS-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | เลือกความลึกของรูได้ | 15 ~ 100 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 85 | 10 ~ 40 | ||
- | STROKE END BLOCKS-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | เลือกความลึกของรูได้ | 15 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 120 | 10 ~ 40 | ||
- | STROKE END BLOCKS-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | เลือกความลึกของรูได้ | 15 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 15 ~ 120 | 10 ~ 40 | ||
- | STROKE END BLOCKS-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | เลือกความลึกของรูได้ | 20 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 20 ~ 120 | 15 ~ 40 | ||
- | STROKE END BLOCKS-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | เลือกความลึกของรูได้ | 20 ~ 120 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | 20 ~ 120 | 15 ~ 40 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง