(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ความดัน สำหรับ คีมปอกสายไฟ PWP วัสดุ เป็น SKS3
รหัสสินค้า |
---|
PWP8-[15-70/0.1] |
PWP10-[15-100/0.1] |
PWP13-[15-100/0.1] |
PWP16-[15-100/0.1] |
PWP20-[15-100/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUSHER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 8 | 15 ~ 70 | ||
- | PUSHER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 10 | 15 ~ 100 | ||
- | PUSHER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 13 | 15 ~ 100 | ||
- | PUSHER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 16 | 15 ~ 100 | ||
- | PUSHER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 20 | 15 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง