1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพรสเชอร์พินสำหรับสตริปเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน ความดัน สำหรับเครื่องปอกที่มีประเภท มิติ P ยึดอยู่กับที่ และประเภท มิติ P ที่ระบุ วัสดุ เป็น SKS3 ■คุณสมบัติ1. คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมีรัศมีด้านล่างของ ปีกหมวก 0.5 ถึง 1 2. เส้นผ่านศูนย์กลาง ปีกหมวก จะจับคู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด สปริง 3. เนื่องจากสามารถระบุ มิติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (P) ได้จึงสามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่แคบ (HSPPH)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSPP8-[10-60/0.1]
HSPP10-[10-60/0.1]
HSPP13-[10-60/0.1]
HSPP16-[10-60/0.1]
HSPP20-[10-60/0.1]
HSPP25-[10-60/0.1]
HSPPH10-[10-60/0.1]-P[5-6/0.5]
HSPPH16-[10-60/0.1]-P[7-12/0.5]
HSPPH20-[10-60/0.1]-P[7-16/0.5]
HSPPH22-[10-60/0.1]-P[8-18/0.5]
HSPPH25-[10-60/0.1]-P[9-21/0.5]
HSPPH27-[10-60/0.1]-P[9-23/0.5]
HSPPH30-[10-60/0.1]-P[10-26/0.5]
HSPPH35-[10-60/0.1]-P[16-30/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานP (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
H เส้นผ่านศูนย์กลางหัว
(มิลลิเมตร)
L ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 1082010 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 10102210 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 10132510 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 10162710 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 10203010 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 10253510 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 61010 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 121610 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 162010 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 182210 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 109 ~ 212510 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 109 ~ 232710 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 263010 ~ 60

-

HANG COLLAR FOR STRIPPER 1 ชิ้น 5 วัน 1016 ~ 303510 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1