(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตริปเปอร์โบลท์ ที่มี มิติ L ระบุและไม่มีประแจ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครโมลี่
รหัสสินค้า |
---|
SBTK10-[20-65/0.1]-[15-35/5] |
SBTK13-[20-65/0.1]-[15-45/5] |
SBTK16-[25-65/0.1]-[20-45/5] |
SBTK20-[25-65/0.1]-[20-45/5] |
SBTKN10-[20-65/0.1] |
SBTKN13-[20-65/0.1] |
SBTKN16-[25-65/0.1] |
SBTKN20-[25-65/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ความยาว (มิลลิเมตร) | BL (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องและเกลียว | 10 | 20 ~ 65 | 15 ~ 35 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องและเกลียว | 13 | 20 ~ 65 | 15 ~ 45 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องและเกลียว | 16 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องและเกลียว | 20 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | 10 | 20 ~ 65 | - | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | 13 | 20 ~ 65 | - | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | 16 | 25 ~ 65 | - | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | 20 | 25 ~ 65 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทสตริปเปอร์โบลท์ | ประเภท เกลียวใน | ชนิด | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | ตะขอ ประแจ | W/O |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง