(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับส สตริปเปอร์โบลท์ ท์ชนิดบุช วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
R6.5-16 |
R6.5-18 |
R8-18 |
R8-20 |
R8-22 |
R10-20 |
R10-22 |
R10-25 |
R10-27 |
R13-25 |
R13-27 |
R13-30 |
R16-30 |
R16-35 |
R16-40 |
R20-35 |
R20-40 |
T6.5 |
T8 |
T10 |
T13 |
T16 |
T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 4 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 4 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 5 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 5 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 5 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 6 | |
฿ 55.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 6 | |
฿ 55.00 ฿ 21.60 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | 6 | ||
฿ 71.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 8 | |
฿ 71.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | 8 | |
฿ 71.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 8 | |
฿ 88.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 10 | |
฿ 88.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 10 | |
฿ 88.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | |
฿ 142.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 12 | |
฿ 142.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 12 | |
฿ 38.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 11.5 | 4 | |
฿ 38.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 5 | |
฿ 38.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 6 | |
฿ 44.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 8 | |
฿ 49.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 10 | |
฿ 66.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 | 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง