1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองสปริง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มปริมาณขั้นต่ำ (ค่าบริการต่อชิ้น) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ กรุณาตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนที่จะกรอกใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อของคุณ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CBW3
CBW4
CBW5
CBW6
CBW8
CBW10
CBW12
CBW16
CBW20
CBW24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูที่เหมาะสม
(มิลลิเมตร)

฿ 6.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 6.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 6.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105

฿ 6.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 6.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 6.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 7.00

SPRING WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

฿ 12.00

SPRING WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 16.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 30.00

SPRING WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้