(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ โดเวลพิน แบบขั้นบันได ที่เป็นชิ้นส่วน มาตรฐาน สำหรับแม่พิมพ์ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MSFW5-15 |
MSFW5-25 |
MSFW6-20 |
MSFW6-30 |
MSFW8-25 |
MSFW8-35 |
MSFW10-35 |
MSFW10-40 |
MSFW13-45 |
MSFW13-55 |
MSFW13-70 |
MSFWM6-30 |
MSFWM8-25 |
MSFWM8-35 |
MSFWM10-35 |
MSFWM10-40 |
MSFWM13-45 |
MSFWM13-55 |
MSFWM13-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มี / ไม่มี รูต๊าปเกลียว | D (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 5 | 15 | |
฿ 235.00 ฿ 74.99 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 5 | 25 | ||
฿ 258.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 6 | 20 | |
฿ 258.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | W/O | 6 | 30 | |
฿ 312.00 ฿ 94.85 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 8 | 25 | ||
฿ 312.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | W/O | 8 | 35 | |
฿ 433.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 10 | 35 | ||
฿ 433.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 10 | 40 | |
฿ 624.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | W/O | 13 | 45 | |
฿ 624.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W/O | 13 | 55 | |
฿ 624.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | W/O | 13 | 70 | |
฿ 290.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | กับ | 6 | 30 | |
฿ 345.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | กับ | 8 | 25 | |
฿ 345.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กับ | 8 | 35 | |
฿ 471.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กับ | 10 | 35 | |
฿ 471.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | กับ | 10 | 40 | |
฿ 667.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กับ | 13 | 45 | |
฿ 667.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | กับ | 13 | 55 | |
฿ 667.00 | DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กับ | 13 | 70 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบขั้นบันได | พิกัดความเผื่อ D ของเส้นผ่านศูนย์กลาง | +0.010/+0.005 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง