(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ พันช์ ริบ สำหรับการจม วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
RAMP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 0 | 4 ~ 6 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 5 ~ 8 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 5 ~ 8 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 6.5 ~ 11 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 6.5 ~ 11 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 0 | 8 ~ 14 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 1 ~ 5 | 8 ~ 14 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 0 | 10 ~ 18 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 1 ~ 5 | 10 ~ 18 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 0 | 12.5 ~ 23 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบต๊าปเกลียว | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 1 ~ 5 | 12.5 ~ 23 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 0 | 4 ~ 6 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 5 ~ 8 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 5 ~ 8 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 6.5 ~ 11 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 6.5 ~ 11 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 0 | 8 ~ 14 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 1 ~ 5 | 8 ~ 14 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 0 | 10 ~ 18 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 1 ~ 5 | 10 ~ 18 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 0 | 12.5 ~ 23 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับจมแบบหน้าแปลน | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 1 ~ 5 | 12.5 ~ 23 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง