1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พั้นช์ดายดัดเล็กน้อย - แบบอยู่กับที่ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • SKD11
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การดัดโค้งแบบสั้นแบบเต็มความยาว พันช์ และ แม่พิมพ์ พื้นผิว ชนิด รูปร่างภายนอก ยึดอยู่กับที่ วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1013-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1013-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1013-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1013-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1016-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1016-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1016-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1016-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1020-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1020-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1020-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1020-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1306-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1306-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1306-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1306-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1308-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1308-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1308-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1308-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1310-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1310-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1310-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1310-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1313-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1313-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1313-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1313-[13-25/0.1]-J[0.2-13/0.01]-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1316-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1316-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-13/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลาย รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) V (ก้าน)
(มิลลิเมตร)
H (ก้าน)
(มิลลิเมตร)
A (มุม)
(°)
B ระยะปลาย
(มิลลิเมตร)
C ระยะปลาย
(มิลลิเมตร)
E ระยะปลาย
(มิลลิเมตร)
F การเปลี่ยนตำแหน่งแฟลงค์
(°)
G (มุม)
(°)
J (มุม R)
(มิลลิเมตร)
K (มุม R)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N (มุม R)
(มิลลิเมตร)
Q (มุม R)
(มิลลิเมตร)
S ระยะปลาย
(มิลลิเมตร)
U (มุม R)
(มิลลิเมตร)
WF การเปลี่ยนตำแหน่งแฟลงค์
(°)

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged66----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged66----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged66----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged66----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged68----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged68----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged68----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged68----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged610----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged610----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged610----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged610----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged613----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged613----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged613----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged613----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged616----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged616----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged616----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged616----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged620----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged620----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged620----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged620----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged86----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged86----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged86----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged86----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged88----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged88----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged88----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged88----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged810----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged810----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged810----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged810----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged813----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged813----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged813----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged813----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged816----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged816----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged816----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged816----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged820----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged820----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged820----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged820----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged106----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged106----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged106----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged106----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged108----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged108----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged108----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged108----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1010----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1010----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1010----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1010----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1013----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1013----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1013----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1013----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1016----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1016----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1016----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1016----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1020----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1020----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1020----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1020----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged136----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged136----0 ~ 270-00.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged136----0 ~ 270-0.2 ~ 13013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged136----0 ~ 270-0.2 ~ 130.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged138----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged138----0 ~ 270-00.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged138----0 ~ 270-0.2 ~ 13013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged138----0 ~ 270-0.2 ~ 130.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1310----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1310----0 ~ 270-00.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1310----0 ~ 270-0.2 ~ 13013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1310----0 ~ 270-0.2 ~ 130.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1313----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1313----0 ~ 270-00.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1313----0 ~ 270-0.2 ~ 13013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1313----0 ~ 270-0.2 ~ 130.2 ~ 1313 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1316----0 ~ 270-0013 ~ 25-----

-

SHORT BENDING PUNCH 1 ชิ้น 7 วัน 102 Aเดี่ยว flanged1316----0 ~ 270-00.2 ~ 1313 ~ 25-----

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SKD11