(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แบบขั้นบันได พันช์ นูนชนิด SR แบบขั้นบันได สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า แม่พิมพ์ และ เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง
รหัสสินค้า |
---|
PHSRR3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
PHSRR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.99/0.01] |
PHSRR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.99/0.01] |
PHSRR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.99/0.01] |
PHSRR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.99/0.01] |
PHSRR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.99/0.01] |
SPSR3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
SPSR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.99/0.01] |
SPSR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.99/0.01] |
SPSR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.99/0.01] |
SPSR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.99/0.01] |
SPSR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | หมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EMBOSSING PUNCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 3 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 4 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 5 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 8 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 3 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 4 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 5 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 6 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 8 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
- | EMBOSSING PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.99 |
กำลังโหลด …
รูปทรงส่วนปลาย | ประเภทของ SR แบบขั้นบันได |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง