(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ พันช์ ปอก ปลาย ที่มีปลายเรียวซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่าง การเคลือบผิว TiCN ที่ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอหรือ การเคลือบผิว HW ที่ใช้การเคลือบ WPC® บน ฐานรอง/แผ่นรอง ของ การเคลือบผิว TiCN เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะของ ฟิล์ม และคุณสมบัติการเลื่อนบน ชิ้นงาน..
รหัสสินค้า |
---|
A-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
A-SJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
A-SJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
AH-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AH-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
AHW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
AHW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
H-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
H-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
H-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
H-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
H-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
HW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
HW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
HW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
HW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
HW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
SJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
SJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
SJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
SJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
SJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ) (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | K (มุม) (°) | P ( มิติ ปลาย ) (มิลลิเมตร) | V ( มิติ ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | ไม่มี | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | M5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | M5 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | M5 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | M5 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | TiCN | 40 ~ 80 | M5 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | M5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | M5 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | M5 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | M5 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว HW | 40 ~ 80 | M5 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 5 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 6 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 8 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | ไม่มี | 40 ~ 80 | M5 | 10 | 30 ~ 78 | 0 ~ 89 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 |
กำลังโหลด …
รูปทรงตรงปลายพิน | เบอร์ริ่งพั้นช์ | มี / ไม่มี เจ็คเตอร์ | กับ | B (ความยาว ปลาย ) | สั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง