(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดุม คาร์ไบด์ แบบตรง แม่พิมพ์ เปล่า วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V40) สามารถเลือก ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ได้ตั้งแต่ m5 และ +0.005/0
รหัสสินค้า |
---|
A-WASD-B3-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B3-LC[8-24.9/0.1] |
A-WASD-B4-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B4-LC[8-24.9/0.1] |
A-WASD-B5-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B5-LC[8-24.9/0.1] |
A-WASD-B6-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B6-LC[8-24.9/0.1] |
A-WASD-B8-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B8-LC[8-34.9/0.1] |
A-WASD-B10-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B10-LC[8-34.9/0.1] |
A-WASD-B13-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B13-LC[8-34.9/0.1] |
A-WASD-B16-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B16-LC[8-34.9/0.1] |
A-WASD-B20-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B20-LC[8-34.9/0.1] |
A-WASD-B25-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B25-LC[8-34.9/0.1] |
WASD-B3-[13,16,20,22,25] |
WASD-B3-LC[8-25/0.1] |
WASD-B4-[13,16,20,22,25] |
WASD-B4-LC[8-25/0.1] |
WASD-B5-[13,16,20,22,25] |
WASD-B5-LC[8-25/0.1] |
WASD-B6-[13,16,20,22,25] |
WASD-B6-LC[8-25/0.1] |
WASD-B8-[13,16,20,22,25,30,35] |
WASD-B8-LC[8-34.9/0.1] |
WASD-B10-[13,16,20,22,25,30,35] |
WASD-B10-LC[8-35/0.1] |
WASD-B13-[13,16,20,22,25,30,35] |
WASD-B13-LC[8-35/0.1] |
WASD-B16-[13,16,20,22,25,30,35] |
WASD-B16-LC[8-35/0.1] |
WASD-B20-[13,16,20,22,25,30,35] |
WASD-B20-LC[8-35/0.1] |
WASD-B25-[13,16,20,22,25,30,35] |
WASD-B25-LC[8-35/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 8 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 13 | 13 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 13 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 16 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 20 | 13 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 20 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 25 | 13 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 25 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 3 | - | 8 ~ 25 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 4 | - | 8 ~ 25 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 5 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 5 | - | 8 ~ 25 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 6 | - | 8 ~ 25 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 8 | 13 ~ 35 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 8 | - | 8 ~ 34.9 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 35 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 35 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 13 | 13 ~ 35 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 13 | - | 8 ~ 35 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 16 | - | 8 ~ 35 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 20 | 13 ~ 35 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 20 | - | 8 ~ 35 | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 25 | 13 ~ 35 | - | ||
- | CARBIDE BUTTON DIE BLANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | n5 | 25 | - | 8 ~ 35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | คาร์ไบด์ V40 (HIP) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง