(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกรด งานละเอียด (ความร่วมแกนร่วม 0.005, ความกลม 0.0015) คาร์ไบด์ ปุ่ม แม่พิมพ์ เชิงมุม เป็น ชนิดตรง ไม่มี หน้าแปลน ซึ่งมีรูหนีภัยแบบเรียวสำหรับ ของเสีย ที่กำจัดออกเพื่อป้องกันการอุดตัน สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า แม่พิมพ์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง และความแข็งแรง (V40)
รหัสสินค้า |
---|
VASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
VASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
VASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
VASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
VASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
VASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
VXASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
VXASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
VXASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
VXASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
VXASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
VXASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 |
กำลังโหลด …
พั้นช์/ บัททอนดาย | บัททอนดาย (แบบตรง) | มี / ไม่มีรูอากาศ | W/O | รูปทรงส่วนปลาย | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีการขัดซัด | W/O |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง