(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปลอกสวม ปรับความสูงสำหรับ บัททอนดาย มีปีกหมวก เราสามารถรองรับพิกัดความเผื่อความยาวรวมได้ถึงช่วง 0.05 มม. ด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร LKC เพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
HBDC8-[10-60/0.1] |
HBDC10-[10-60/0.1] |
HBDC13-[10-60/0.1] |
HBDC16-[10-60/0.1] |
HBDC20-[10-60/0.1] |
HBDC22-[10-60/0.1] |
HBDC25-[10-60/0.1] |
HBDC32-[10-60/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลางบัททอนดายที่ใช้ได้ | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 ~ 60 | ||
- | SPACER FOR BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 10 ~ 60 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง