(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการปรับความสูง แม่พิมพ์ ปุ่ม คุณสามารถระบุ รูปทรง และขนาดรูที่ต้องการตามขนาดรูหลบคมตัดของ แม่พิมพ์ กระดุมเชิงมุม
รหัสสินค้า |
---|
SSD6-P[1-4/0.01] |
SSD8-P[1-5/0.01] |
SSD10-P[2-7/0.01] |
SSD13-P[3-9/0.01] |
SSD16-P[5-12/0.01] |
SSD20-P[7-16/0.01] |
SSD22-P[8-18/0.01] |
SSD25-P[10-20/0.01] |
SSDD8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01] |
SSDD10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
SSDD13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01] |
SSDD16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01] |
SSDD20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01] |
SSDD22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01] |
SSDD25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01] |
SSDE8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01] |
SSDE10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
SSDE13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01] |
SSDE16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01] |
SSDE20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01] |
SSDE22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01] |
SSDE25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01] |
SSDG8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01] |
SSDG10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
SSDG13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01] |
SSDG16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01] |
SSDG20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01] |
SSDG25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01] |
SSDR8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.15-2.49/0.01] |
SSDR10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]-R[0.15-3.49/0.01] |
SSDR13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]-R[0.15-4.49/0.01] |
SSDR16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]-R[0.15-5.99/0.01] |
SSDR20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
SSDR22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01] |
SSDR25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | W ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 6 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 8 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 10 | 2 ~ 7 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 13 | 3 ~ 9 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 16 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 20 | 7 ~ 16 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 22 | 8 ~ 18 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | A | 25 | 10 ~ 20 | - | - | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | D | 8 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 4 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | D | 10 | 1.2 ~ 7 | - | 1.2 ~ 6 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | D | 13 | 1.5 ~ 9 | - | 1.5 ~ 9 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | D | 16 | 2 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | D | 20 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 22 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | D | 25 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 8 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 4 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 10 | 1.2 ~ 7 | - | 1.2 ~ 6 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 13 | 1.5 ~ 9 | - | 1.5 ~ 9 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 16 | 2 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 20 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 22 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 25 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 8 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 4 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 10 | 1.2 ~ 7 | - | 1.2 ~ 6 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 13 | 1.5 ~ 9 | - | 1.5 ~ 9 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 16 | 2 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 20 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G | 25 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 8 | 1 ~ 5 | 0.15 ~ 2.49 | 1 ~ 4 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 10 | 1.2 ~ 7 | 0.15 ~ 3.49 | 1.2 ~ 6 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 13 | 1.5 ~ 9 | 0.15 ~ 4.49 | 1.5 ~ 9 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 16 | 2 ~ 12 | 0.15 ~ 5.99 | 2 ~ 12 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 20 | 3 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 3 ~ 16 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | E | 22 | 3 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 3 ~ 20 | ||
- | SPACERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | R | 25 | 3 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 3 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ร่องล๊อคเศษโลหะ | ไม่มี | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันการอุดตันเศษ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง