(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือเครื่อง สุญญากาศ เศษซากที่ใช้การเป่าลมเพื่อสร้าง สุญญากาศ ภายใน แม่พิมพ์ และวางเศษซากลงด้านล่าง ป้องกันไม่ให้เศษอุดตันและการยก
รหัสสินค้า |
---|
SVBN6-3 |
SVBN8-4 |
SVBN10-6 |
SVBN13-9 |
SVBN16-12 |
SVBN20-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | ||
- | BLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | ||
- | BLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ||
- | BLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 9 | ||
- | BLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12 | ||
- | BLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 16 |
กำลังโหลด …
ร่องยึดเศษโลหะ | ไม่มี | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันการอุดตันเศษ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง