(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
- เพราะงั้นให้เลือกแบบ LC ค่า B ที่อาจอ้างอิงตามตาราง มาตรฐาน ได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
กรุณาตรวจสอบ รหัสรุ่น/ Part number อีกครั้งก่อนเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากเป็น วัตถุ ผลิตตามสั่ง และไม่สามารถคืนได้
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรด หน้าสัมผัส MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
SLMHG4-[16,20]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1] |
SLMHG4-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1] |
SLMHG5-[16,20,25]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1] |
SLMHG5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1] |
SLMHG6-[16,20,25]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1] |
SLMHG6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1] |
SLMHG8-[16,20,25]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1] |
SLMHG8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1] |
SLMHG10-[16,20,25]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1] |
SLMHG10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ไกด์ ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งเพิ่มเติมความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ขนาดส่วนปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 4 | 2 ~ 10 | 16 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 4 | 2 ~ 10 | - | 10 ~ 19.9 | 0.8 ~ 1.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 5 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | - | 0.8 ~ 2 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 5 | 2 ~ 11 | - | 10 ~ 24.9 | 0.8 ~ 2 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 6 | 2 ~ 12 | 16 ~ 25 | - | 1 ~ 2.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 6 | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 24.9 | 1 ~ 2.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 8 | 2 ~ 14 | 16 ~ 25 | - | 1 ~ 3.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 8 | 2 ~ 14 | - | 10 ~ 24.9 | 1 ~ 3.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 10 | 2 ~ 14 | 16 ~ 25 | - | 2 ~ 5.5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 10 | 2 ~ 14 | - | 10 ~ 24.9 | 2 ~ 5.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทหัว | ปลาย รูปทรง | A | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | m5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง