1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พั้นช์แบบแบลงค์ สำหรับงานหนัก แบบมีรูโดเวลพินสำหรับกำหนดตำแหน่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือพันช์เปล่าที่มีรูโดเวลสำหรับวางตำแหน่งที่ปีกหมวกและมีปีกเสริมเพื่อป้องกันการแตกหัก ได้รับการอบ-ชุบด้วยความร้อนและเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D ทำตามพิกัดความเผื่อที่ระบุ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AHB-C10-[50-100/10]
AHB-C10-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C13-[50-100/10]
AHB-C13-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C16-[50-100/10]
AHB-C16-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C20-[50-100/10]
AHB-C20-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C25-[50-100/10]
AHB-C25-LC[20-99.9/0.1]
APB-C10-[50-100/10]
APB-C10-LC[20-99.9/0.1]
APB-C13-[50-100/10]
APB-C13-LC[20-99.9/0.1]
APB-C16-[50-100/10]
APB-C16-LC[20-99.9/0.1]
APB-C20-[50-100/10]
APB-C20-LC[20-99.9/0.1]
APB-C25-[50-100/10]
APB-C25-LC[20-99.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ D เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC การปรับแต่งความยาวเพิ่มเติม
(มิลลิเมตร)

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)1050 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)10-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)1350 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)13-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)1650 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)16-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)2050 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)20-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)2550 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)25-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH511050 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH5110-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH511350 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH5113-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH511650 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH5116-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH512050 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH5120-20 ~ 99.9

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH512550 ~ 100-

-

PUNCH BLANKS 1 ชิ้น 2 วัน 10เทียบเท่า SKH5125-20 ~ 99.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมัดหนัก ใช่ ประเภท ก้าน ว่างเปล่า เจ็คเตอร์ ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) พร้อมระบุตำแหน่ง ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D m5
T (ความหนา หัว / ความหนาของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 8