(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
If you have any questions, please contact MISUMI.
รหัสสินค้า |
---|
AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01] |
AHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01] |
AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01] |
AHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01] |
AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01] |
AHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01] |
AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01] |
AHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01] |
AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01] |
AHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01] |
AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01] |
AHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01] |
AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01] |
AHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01] |
AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01] |
AHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01] |
AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01] |
AHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01] |
APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01] |
APHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01] |
APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01] |
APHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01] |
APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01] |
APHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01] |
APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01] |
APHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01] |
APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01] |
APHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01] |
APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01] |
APHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01] |
APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01] |
APHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01] |
APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01] |
APHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01] |
APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01] |
APHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | หมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | P ระยะปลาย (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งค่าความยาวเต็มรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 4 | 3 ~ 4 | 40 ~ 80 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 4 | 3 ~ 4 | - | 20 ~ 80 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 5 | 4 ~ 5 | 40 ~ 80 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 5 | 4 ~ 5 | - | 20 ~ 80 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 6 | 5 ~ 6 | 40 ~ 80 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 6 | 5 ~ 6 | - | 20 ~ 80 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 8 | 6 ~ 8 | - | 20 ~ 100 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 10 | 8 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 10 | 8 ~ 10 | - | 20 ~ 100 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 13 | 10 ~ 13 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 13 | 10 ~ 13 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 16 | 13 ~ 16 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 16 | 13 ~ 16 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 20 | 16 ~ 20 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 20 | 16 ~ 20 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 25 | 20 ~ 25 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 25 | 20 ~ 25 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 4 | 3 ~ 4 | 40 ~ 80 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 4 | 3 ~ 4 | - | 20 ~ 80 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 5 | 4 ~ 5 | 40 ~ 80 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 5 | 4 ~ 5 | - | 20 ~ 80 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 | 5 ~ 6 | 40 ~ 80 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 | 5 ~ 6 | - | 20 ~ 80 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 8 | 6 ~ 8 | - | 20 ~ 100 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 10 | 8 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 10 | 8 ~ 10 | - | 20 ~ 100 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 13 | 10 ~ 13 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 13 | 10 ~ 13 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 16 | 13 ~ 16 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 16 | 13 ~ 16 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 20 | 16 ~ 20 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 20 | 16 ~ 20 | - | 20 ~ 120 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 25 | 20 ~ 25 | 40 ~ 120 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 25 | 20 ~ 25 | - | 20 ~ 120 |
กำลังโหลด …
หมัดหนัก | ใช่ | ประเภท ก้าน | แบบตรง | เจ็คเตอร์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน | T (ความหนา หัว / ความหนาของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง