(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
กรองหมวดหมู่ |
|
CAD |
|
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนกะทัดรัด แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิด แบบเหลี่ยม
รางกระดูกงู โหลดปานกลาง ความสูงด้านใน 25 มม. มีแผ่นกั้น (ติดคั่นได้)
คอนเนคเตอร์ ข้อต่องอ เกลียวนอก สวมสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 2205N
โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า
บุชชิ่งออยฟรีทองแดงอัลลอย ประเภทตรง I.D.F7/O.D.m6
ข้อต่อยูเนี่ยน เนี่ยนสัมผัสเดียว Y กดเพื่อเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000Base-T
ตัวดัน ยูรีเทน ชนิดเกลียวนอก พร้อมนัทหกเหลี่ยม
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ไทม์มิ่ง HTD 5M
ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทน พร้อมตลับลูกปืน
พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูงรุ่น S5M
MISUMI
FRL แบบโมดูลาร์อากาศ หน่วย 2 ชิ้น
บุชชิ่งออยฟรีทองแดงอัลลอย ประเภทมีปีก I.D.F7/O.D.h7
น็อต มาตรฐาน ประกอบล่วงหน้าสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดหนัก
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด Crown, หัวจมหกเหลี่ยม
รางเลื่อน แบบสไลด์สามขั้น ประเภทโหลดเบา (กว้าง:51 มม. เหล็ก)
โซ่ พร้อมอุปกรณ์พ่วง, รุ่นมาตรฐานญี่ปุ่น/ข้อต่อ
รางกว้าง ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
บานพับอะลูมิเนียมชนิดรูเทเปอร์
ขาตั้งปรับระดับชนิดด้านล่างแบนพร้อมยาง
แม่เหล็ก นีโอไดเมียม รูปทรง แบนสำหรับ การคว้านรูเทเปอร์
สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป
ตลับลูกปืน พร้อม ตัวเสื้อ ทรงตัว T น้ำหนักเบา กะทัดรัด
ลูกบิด ขึ้นลาย ลาย - เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
MISUMI
พัดลม ระบายความร้อน EC220V (AC/DC สากล)
ฉากยึดพาเนลสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
โบลท์ปรับตั้ง ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม หัวขึ้นลาย
ลูกล้อ พร้อมขา ยึดอยู่กับที่ ขาตั้งปรับระดับ ชนิด ชนิดเกลียวใน
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอนมาตรฐาน แบบแรงกดลงค้าง 264N
สลิตคัปปลิ้ง ขนาดยาว, ชนิดสกรูตัวหนอน
หมุดกำหนดตำแหน่งหัวขนาดใหญ่ - ทรงกลม
ฉากยึด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
เสากลม แบบด้านหนึ่งเป็นเกลียวนอก อีกด้านเป็นเกลียวใน
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบตรง แบบสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
แม่เหล็ก นีโอไดเมีย การคว้านรูเทเปอร์ พร้อม โฮลเดอร์ และ สกรู
เซนเซอร์ พื้นที่ มาตรฐาน การตรวจจับนิ้ว
พินกำหนดตำแหน่ง - แบบตรง, เทเปอร์
ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิด ข้อต่องอ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ตลับลูกปืน ก้านสูบไม่ต้อง การหล่อลื่น ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ป
สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10
ลูกล้อยูรีเทนหมุนได้ พร้อมสต็อปเปอร์
วาล์วมือโยก ข้อต่อยูเนี่ยนตรง【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน
ฉากยึดมุมมาตรฐานดายคาสแบบพิเศษสำหรับอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม.
ลีดสกรู-ปลายขั้นบันไดทั้งสองด้าน
เสาหกเหลี่ยม แบบด้านหนึ่งเป็นเกลียวนอก และอีกด้านเป็นต๊าปเกลียวใน
ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
อินเด็กส์พลั้งเจอร์ พร้อมไพล็อต ชนิด ความแม่นยำ(h7)
บอลส สกรู แบบรีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา 20 สายนำไฟฟ้า 5/10/20 เกรด ความแม่นยำ C7
ตลับลูกปืนที่ขึ้นรูปจากยูรีเทนที่มีก้านสกรู
ลิเนียร์ไกด์ บล็อกกว้าง - ขนาด
กำลังโหลด …
2 รายการ
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง