(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2565 | Notice holiday in August 2022 > คลิก

MISUMI สายเคเบิ้ลรีไซเคิล

สายเคเบิ้ลรีไซเคิล สินค้าในกลุ่ม สายไฟและอุปกรณ์ จากแบรนด์ MISUMI เลือกสเปคได้หลากหลายตาม ความยาวโดยรวม, ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ, ขนาด AWG, ลอการิทึม, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป แบรนด์ MISUMI รวมสินค้ากว่า 4 รายการ เปรียบเทียบสเปคสินค้าได้ง่ายๆ อุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับการเชื่อมต่อระบบไฟ สายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า สั่งซื้อสินค้า MISUMI ผ่านมิซูมิออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
CAD
4 รายการ
เรียงลำดับตาม
30
60
90
  1. 1
ยี่ห้อ
ชุดผลิตภัณฑ์
เริ่ม
วันจัดส่ง
สเปค
ความยาวโดยรวม(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG(AWG)
ลอการิทึม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
โล่กำบัง
คุณสมบัติ
มาตรฐาน ตัวแทน
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)
ขดลวด
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
สายไฟหุ้มฉนวนปลอดฮาโลเจน รองรับ EM-IE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
สายไฟหุ้มฉนวนปลอดฮาโลเจนรุ่น EM-KIE รองรับมาตรฐาน PSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
NAEM3ECSB มาตรฐาน UL 300 V ติดตั้งสัญญาณ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
EM-MLFC รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟหุ้มฉนวนปลอดฮาโลเจน
ยี่ห้อ

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

ชุดผลิตภัณฑ์

สายไฟหุ้มฉนวนปลอดฮาโลเจน รองรับ EM-IE

สายไฟหุ้มฉนวนปลอดฮาโลเจนรุ่น EM-KIE รองรับมาตรฐาน PSE

NAEM3ECSB มาตรฐาน UL 300 V ติดตั้งสัญญาณ

EM-MLFC รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟหุ้มฉนวนปลอดฮาโลเจน

เริ่ม

฿ 635.00

฿ 340.36

฿ 183.14

฿ 788.79

วันจัดส่ง 5 วันหรือมากกว่า 3 วันหรือมากกว่า 3 วันหรือมากกว่า 3 วันหรือมากกว่า
สเปค
  • กฎหมาย PSE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • ปลอดสารฮาโลเจน
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
  • กฎหมาย PSE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ปลอดสารฮาโลเจน
  • ยืดหยุ่น
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
  • VW-1
  • ULAWM
  • ปลอดสารฮาโลเจน
  • ขดลวด เกลียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
  • กฎหมาย PSE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • ปลอดสารฮาโลเจน
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
ความยาวโดยรวม(ม.)10 ~ 30010 ~ 3001 ~ 10010 ~ 100
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร)1.25 ~ 140.75 ~ 140.2 ~ 0.33.5 ~ 30
ขนาด AWG(AWG)6 ~ 166 ~ 1822 ~ 242 ~ 12
ลอการิทึม--1P ~ 10P-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร)3 ~ 6.82.7 ~ 6.95.2 ~ 11.95.2 ~ 11.4
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V600 V300 V600 V
โล่กำบังNANAมีNA
คุณสมบัติ----
มาตรฐาน ตัวแทนPSEPSEULPSE
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)สีดำ / ขาว / สีแดง / สีเหลือง / สีเขียว / สีน้ำเงินสีดำ / ขาว / สีแดง / สีเหลือง / สีเขียว / สีน้ำเงินสีม่วงสีดำ
ขดลวด--NA-
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ--อื่น ๆ-
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน--โพลีเอทิลีน- เบส-

กำลังโหลด …

  1. 1

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ สายเคเบิ้ลรีไซเคิล