(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
TDK
เริ่ม: ฿ 37.30 |
---|
วันจัดส่ง: 8 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภทการติดตั้ง |
แรงดันไฟฟ้า - DC spark over (ขนาดเกลียว) |
กระแสไฟฟ้า อิมพัลส์ (8 / 20Μs) |
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ |
จำนวนขั้ว |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | TDK |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |
เริ่ม | ฿ 37.30 |
วันจัดส่ง | 8 วัน |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว ~ รูทะลุ |
แรงดันไฟฟ้า - DC spark over (ขนาดเกลียว) | 90 V ~ 470 V |
กระแสไฟฟ้า อิมพัลส์ (8 / 20Μs) | 3.0 kA / 5.0 kA |
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ | ±30% / -15%, +25% |
จำนวนขั้ว | 3 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง