(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M18FHPX-0X0 |
M18FHX-0X0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รูปทรง ก้าน | ความเร็วขณะไร้โหลด (RPM) |
การรับ เครื่องมือ | ระเบิดพลังงาน (EPTA) (J) | การกระทำค้อน โหลดไฟฟ้า เต็ม (ครั้งต่อนาที) |
เจาะ คอนกรีต สูงสุด (มิลลิเมตร) |
เจาะ เหล็กกล้า สูงสุด (มิลลิเมตร) |
ไม้ เจาะสูงสุด | เพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะใน คอนกรีต (มิลลิเมตร) |
บิต คอร์/แกน เจาะสูงสุด (mm) |
บิตเจาะอุโมงค์สูงสุด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,345.00 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | 800 | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)- บวก | 5 | 4600 | 32 | 13 | 30 | - | - | - | ||
฿ 13,719.00 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | 1330 | FIXTEC | 2.7 | 4800 | 26 | 13 | 28 | - | - | - |
CORDLESS ROTARY HAMMER
ค้อน MILWAUKEE FUEL SDS-plus ให้รันไทม์มากขึ้น ความเร็วมากขึ้น และความจุบิต เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) บวกที่มากขึ้นใน Class เดียวกัน MILWAUKEE ได้รวม มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน POWERSTATE แบตเตอรี่แพ็ค REDLITHIUM-ION และระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS เพื่อส่งมอบสว่าน แกนหมุน 12 V ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ เครื่องมือ 18 V ขนาดกะทัดรัดในตลาดปัจจุบัน เครื่องมือ นี้ให้ประสิทธิภาพและรันไทม์ที่เทียบได้กับ เครื่องมือ ใหญ่กว่ามาก โดยมีขนาดและน้ำหนักเพียงเล็กน้อย การออกแบบ ระบบนิวแมติกด้วยไฟฟ้าทำให้สามารถเจาะรูได้ถึง 13 มม. ใน คอนกรีต และอิฐก่อ เพื่อความคล่องตัวสูงสุด โดยไม่คำนึงถึง การใช้งาน หรือการวางแนว เครื่องมือ ยังมีการทำงาน 2 โหมด สว่าน แกนหมุน และสว่านเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
M18FHPX-0X0 |
M18FHX-0X0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รูปทรง ก้าน | ความเร็วขณะไร้โหลด (RPM) |
การรับ เครื่องมือ | ระเบิดพลังงาน (EPTA) (J) | การกระทำค้อน โหลดไฟฟ้า เต็ม (ครั้งต่อนาที) |
เจาะ คอนกรีต สูงสุด (มิลลิเมตร) |
เจาะ เหล็กกล้า สูงสุด (มิลลิเมตร) |
ไม้ เจาะสูงสุด | เพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะใน คอนกรีต (มิลลิเมตร) |
บิต คอร์/แกน เจาะสูงสุด (mm) |
บิตเจาะอุโมงค์สูงสุด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,345.00 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | 800 | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)- บวก | 5 | 4600 | 32 | 13 | 30 | - | - | - | ||
฿ 13,719.00 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | 1330 | FIXTEC | 2.7 | 4800 | 26 | 13 | 28 | - | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
CORDLESS ROTARY HAMMER
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง