(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถ่าน AAA พานาโซนิค【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ถ่าน AAA พานาโซนิค

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LR03T/20SL

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถ่านอัลคาไลน์
  • ชนิด
    ประเภท AAA
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    1.5 โวลต์
  • มวล(ก.)
    220
รหัสรุ่น
LR03T/20SL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 325.00

ALKALINEBATTERIESAAA 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

พานาโซนิค อัลคาไลน์เป็นเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าความสามารถในการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้นแม้จะอยู่ในตู้หรือลิ้นชักในครัวเป็นเวลานานหลายเดือนวัสดุ คุณภาพสูงป้องกันการเสื่อมโทรมและให้ความมั่นคงในชีวิตที่ยาวนาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LR03T/20SL

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถ่านอัลคาไลน์
  • ชนิด
    ประเภท AAA
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    1.5 โวลต์
  • มวล(ก.)
    220
รหัสรุ่น
LR03T/20SL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 325.00

ALKALINEBATTERIESAAA 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1