(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัว LED Ova 03R

ไฟฉายคาดหัว LED Ova 03R

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ VA-03R

  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    270
  • ประเภทแบตเตอรี่
    ขนาด AA
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไฟหน้า
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    1.5 ชม. ( โหมด สูง) / 6 ชม. ( โหมด กลาง) / 12 ชม. ( โหมด) / 50 ชม. (วอร์มไวท์)
  • เวลาส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    x
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 72.2 ×ส 40.2 ×ล 34.0
  • ระยะคาน (m)
    68
  • ต้านทานการตก (m)
    1
  • น้ำหนัก (g)
    75
  • วัสดุ 1
    เรซิ่น ABS
  • รหัสของทรัสโก้
    115-3453
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    2 × AAA ถ่าน อัลคาไลน์
  • คุณสมบัติ
    ลำแสงรูปไข่
รหัสรุ่น
VA-03R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,572.00

LED HEAD LIGHT 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    270
  • ประเภทแบตเตอรี่
    ขนาด AA
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไฟหน้า
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    1.5 ชม. ( โหมด สูง) / 6 ชม. ( โหมด กลาง) / 12 ชม. ( โหมด) / 50 ชม. (วอร์มไวท์)
  • เวลาส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    x
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 72.2 ×ส 40.2 ×ล 34.0
  • ระยะคาน (m)
    68
  • ต้านทานการตก (m)
    1
  • น้ำหนัก (g)
    75
  • วัสดุ 1
    เรซิ่น ABS
  • รหัสของทรัสโก้
    115-3453
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    2 × AAA ถ่าน อัลคาไลน์
  • คุณสมบัติ
    ลำแสงรูปไข่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลำแสงรูปไข่
USB รุ่น
กันฝุ่น, กันน้ำ 1 ม. (IP67)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 1 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ VA-03R

  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    270
  • ประเภทแบตเตอรี่
    ขนาด AA
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไฟหน้า
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    1.5 ชม. ( โหมด สูง) / 6 ชม. ( โหมด กลาง) / 12 ชม. ( โหมด) / 50 ชม. (วอร์มไวท์)
  • เวลาส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    x
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 72.2 ×ส 40.2 ×ล 34.0
  • ระยะคาน (m)
    68
  • ต้านทานการตก (m)
    1
  • น้ำหนัก (g)
    75
  • วัสดุ 1
    เรซิ่น ABS
  • รหัสของทรัสโก้
    115-3453
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    2 × AAA ถ่าน อัลคาไลน์
  • คุณสมบัติ
    ลำแสงรูปไข่
รหัสรุ่น
VA-03R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,572.00

LED HEAD LIGHT 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และโฟกัส CONTROL

คานรูปไข่

LED สีขาวและ วอร์มไวท์ LED สีขาว

หัว เคลื่อนย้ายได้



 
VA-03R
 
 

สเปค

  • ประเภท LED: 1 × ชิป IC ประเภท LED สีขาว, 1 × ชิป IC ประเภท LED วอร์มไวท์
  • เอาต์พุต: 270 lm ( โหมด สูง)
  • ประเภทแบตเตอรี่: 3.7 V 600 mah li-poly ถ่านชาร์จ
  • เวลาในการชาร์จ: 2h
  • วงจรแบตเตอรี่: 300 รอบ
  • ใช้เวลา: 1.5h ( โหมด สูง) / 6h ( โหมด กลาง) / 12h ( โหมด eco) / 50h (วอร์มไวท์)
  • เทคนิคการให้ ระบบไฟส่องสว่าง: ลำแสงวงรี
  • ระยะลำแสง: 68 ม
  • กันฝุ่นและกันน้ำ 1 เมตร (IP67)
  • คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ลดลง 1 เมตร
  • ขนาด: W72.2 × H40.2 × D34.0 มม. (W2.84 × H1.58 × D1.34in)
  • น้ำหนัก: 75 กรัม (2.6 ออนซ์)
  • อุปกรณ์เสริม: สายรัด หัว , สาย micro สาย USB (50 ซม. /19.69 นิ้ว), ถ่านชาร์จ
  • ไม่จำเป็น: ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน (หมายเลข รุ่น: VA-02SB)
  • วัสดุ ของ ตัวเครื่อง: ABS
  • การผลิต: ผลิตในประเทศจีน