(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกลึงที่ผลิตจากเหล็กความเร็วสูงโมลิบดีนัม 5%
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิต อุปกรณ์จับยึด (Tooling) เอนกประสงค์ มาตรฐาน มีคุณสมบัติในการตัดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในโรงงานทั่วไป
มีให้เลือกหลาย รูปทรง และความยาว
เหล็กกล้าเครื่องมือ แบบเหลี่ยม มี มุม คราด ก่อน สายดิน
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 2.5 นิ้ว | วัสดุ | HSS | ชนิด | ดอกสว่าน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1/4 x 1 / 4in | เกรด | M2 | มุมคายเศษ | 15° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 522-7733 ในชุด ดอกสว่านไฮสปีดสแควร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง