(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตู้เย็น 12 V DC / 24 V / 100 V AC

ตู้เย็น 12 V DC / 24 V / 100 V AC

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพถ่ายไม่ได้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ จริง
  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
  • เริ่ม :
    ฿ 54,772.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA763AP-161 SALE
EA763AP-162 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน ขนาด ความจุโดยประมาณ น้ำหนัก ความจุ

฿ 54,772.00

฿ 43,817.60

REFRIGERATOR 1 ชิ้น 20 วัน DC12V:31W, DC24V:33W, AC100V:42W มิติภายนอก: 648 × 364 × 408 (H) mm;ขนาดภายใน: 390 × 275 × 298 (H) mm ขวด PET ขนาด 500 มล.: 25 ขวด;ขวด PET 1.5 ลิตร: 7 ขวด 21 กก 32L

฿ 76,429.00

฿ 57,321.75

REFRIGERATOR 1 ชิ้น 20 วัน DC12V:50W, DC24V:50W, AC100V:66W มิติภายนอก: 802 × 520 × 441 (H) mm;ขนาดภายใน: 517 × 378 × 315 (H) mm ขวด PET ขนาด 500 มล.: 50 ขวด;ขวด PET 1.5 ลิตร: 16 ขวด 33 กก 60L

สเปค พื้นฐาน

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    12 V DC / 24 V หรือ 100 V AC
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    เย็น: ประมาณ. 5°C;แช่แข็ง: ประมาณ. -18°C

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· รุ่น ประหยัดและเงียบด้วย การใช้พลังงาน ที่ลดลง
· อุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: เย็น: ประมาณ. 5°C;แช่แข็ง: ประมาณ. -18°C

รหัสรุ่น
EA763AP-161 SALE
EA763AP-162 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน ขนาด ความจุโดยประมาณ น้ำหนัก ความจุ

฿ 54,772.00

฿ 43,817.60

REFRIGERATOR 1 ชิ้น 20 วัน DC12V:31W, DC24V:33W, AC100V:42W มิติภายนอก: 648 × 364 × 408 (H) mm;ขนาดภายใน: 390 × 275 × 298 (H) mm ขวด PET ขนาด 500 มล.: 25 ขวด;ขวด PET 1.5 ลิตร: 7 ขวด 21 กก 32L

฿ 76,429.00

฿ 57,321.75

REFRIGERATOR 1 ชิ้น 20 วัน DC12V:50W, DC24V:50W, AC100V:66W มิติภายนอก: 802 × 520 × 441 (H) mm;ขนาดภายใน: 517 × 378 × 315 (H) mm ขวด PET ขนาด 500 มล.: 50 ขวด;ขวด PET 1.5 ลิตร: 16 ขวด 33 กก 60L

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1