(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) จะเรียกคืน ตำแหน่ง ต้นกำเนิดล่าสุดโดยอัตโนมัติ
เมื่อ ไฟบอกสถานะ ถูกเปิดใช้งาน
•ขอบคุณ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น แบบสัมบูรณ์ ของ mitutoyo ทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การกำจัดข้อผิดพลาดความเร็วเกิน
•การวัด ความเผื่อ ยอมรับได้สามารถทำได้โดยการตั้งค่าขีด จำกัด บนและล่าง
•อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 7,000 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่องทำได้โดยใช้แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว
•ติดตั้งพอร์ตข้อมูลที่ให้การรวมเข้ากับเครือข่ายการวัด
และระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติ
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 12.7 | กำลังวัด(N) | 0.2 - 0.5 | ความละเอียด | 0005 "/ 0.01 มม |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | แรงการวัดต่ำ | ความแม่นยำ (โดยรวม) | 0.02 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง