(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•วัด "ความยาวสัมผัส โคนฟัน " ของ เฟืองตรง และ เฟือง/เกียร์ เกลียว
•ประเภท แกนหมุน หมุนไม่หมุน
•ช่วงของ พิทช์ เฟือง/เกียร์ วัดได้:โมดูล 0.5 ถึง 6 (ซีรีส์ 227:0.4 ถึง 3 โมดูล)
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
•มาพร้อมกับ มาตรฐาน การตั้ง ค่า (ยกเว้นช่วงการวัด 0-25 มม. / 0-1 ")
รหัสสินค้า |
---|
169-201 |
169-202 |
169-205 |
169-207 |
227-221 |
227-223 |
369-250-30 |
369-251-30 |
369-252-30 |
369-253-30 |
369-412 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | ความขนาน | สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางทั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,350.00 ฿ 5,023.73 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 25 | - | - | ø20 | 0005 "/ 0.01 มม | 4μm | อนาล็อก | ø20 | ||
฿ 7,953.26 ฿ 5,424.12 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | - | - | ø20 | 0005 "/ 0.01 มม | 4μm | อนาล็อก | ø20 | ||
฿ 8,400.00 ฿ 5,741.40 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 - 75 | - | - | ø20 | 0005 "/ 0.01 มม | 6μm | อนาล็อก | ø20 | ||
฿ 8,650.00 ฿ 5,906.22 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 - 100 | - | - | ø20 | 0005 "/ 0.01 มม | 6μm | อนาล็อก | ø20 | ||
฿ 33,990.00 ฿ 23,993.54 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 15 | 0.5 N - 2.5 N | 0.001 มม | ø14.3 | - | 3μm | Quickmike ประเภทการวัดแรงที่ แบบปรับได้ (LCD) | ø14.3 | ||
฿ 34,980.00 ฿ 24,692.38 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 10 | 2 N - 10 N | 0.001 มม | ø14.3 | - | 3μm | Quickmike ประเภทการวัดแรงที่ แบบปรับได้ (LCD) | ø14.3 | ||
฿ 19,406.64 ฿ 13,258.62 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | - | 0.001 มม | ø20 | - | 4μm | ดิจิทัล (LCD) | ø20 | ||
฿ 21,139.14 ฿ 14,446.49 | MTY MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | - | 0.001 มม | ø20 | - | 4μm | ดิจิทัล (LCD) | ø20 | ||
฿ 22,023.85 ฿ 15,046.69 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 - 75 | - | 0.001 มม | ø20 | - | 6μm | ดิจิทัล (LCD) | ø20 | ||
฿ 23,372.23 ฿ 15,965.57 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 - 100 | - | 0.001 มม | ø20 | - | 6μm | ดิจิทัล (LCD) | ø20 | ||
฿ 28,458.33 ฿ 20,088.74 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 55 | - | 0.001 มม | ø20 | - | 4μm | ประเภท Quickmike (LCD) | ø20 |
กำลังโหลด …
ความเรียบ(ไมโครเมตร) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง