(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีด การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ ปืนเป่าลม
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีด มีเกลียว เกลียวนอก ที่ปลายทั้งสองข้างซึ่งสะดวกในการต่อ สายยาง ลมเข้ากับที่ ปืนเป่าลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเชื่อมต่อท่อกับ ปืนเป่าลม
แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1.0 mpa | ของไหล จะใช้ | อากาศ | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: ทองเหลือง โอริง: NBR |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4977292443821 | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 30 | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 110 |
ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 20 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 20 | เกลียว ยึด | G1 / 4 ( เกลียวนอก PF1 / 4), M12 × 1.0 |
ความกว้างทั่วแฟลต | 14 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง