(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเครื่องจักรซีเอ็นซี
·สามารถตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรชิ้นงานที่บางมากได้
·การลับคม / การทาสีใหม่อย่างง่าย
รหัสสินค้า |
---|
C-CRC-V-0.3R |
C-CRC-V-0.4R |
C-CRC-V-0.5R |
C-CRC-V-0.6R |
C-CRC-V-0.7R |
C-CRC-V-0.8R |
C-CRC-V-0.9R |
C-CRC-V-0.25R |
C-CRC-V-1R |
C-CRC-V-1.5R |
C-CRC-V-1.25R |
C-CRC-V-1.75R |
C-CRC-V-2R |
C-CRC-V-2.5R |
C-CRC-V-2.25R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | ขนาด D2 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,240.38 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 0.3 | 3 | 6 | ||
฿ 3,240.38 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 | 0.4 | 3 | 6 | ||
฿ 2,867.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 0.5 | 4 | 8 | ||
฿ 2,643.37 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 0.6 | 4 | 8 | ||
฿ 2,643.37 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 0.7 | 4 | 8 | ||
฿ 2,643.37 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 0.8 | 4 | 8 | ||
฿ 2,643.37 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 0.9 | 4 | 8 | ||
฿ 3,240.38 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 | 0.25 | 3 | 6 | ||
฿ 2,867.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 1 | 4 | 8 | ||
฿ 2,920.77 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 | 6 | 9 | ||
฿ 2,920.77 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 1.25 | 6 | 9 | ||
฿ 2,920.77 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 1.75 | 6 | 9 | ||
฿ 3,262.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | 2 | 8 | 10 | ||
฿ 3,262.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 2.5 | 8 | 10 | ||
฿ 3,262.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | 2.25 | 8 | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ลบมุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
ขนาด L(มิลลิเมตร) | 50 | จำนวนใบมีด | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง