(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เคส เก็บน้ำหนัก ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลโล (สำหรับน้ำหนักตัวเดียว)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับน้ำหนัก ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลโล
รหัสสินค้า |
---|
1KG-CASE |
2KG-CASE |
5KG-CASE |
10KG-CASE |
20KG-CASE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ A1 (มิลลิเมตร) | มิติ A2 (มิลลิเมตร) | มิติ B1 (มิลลิเมตร) | มิติ B2 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | ค่า ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | A1J1 CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 94 | 92 | 48 | 46 | 46 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 113 | 111 | 58 | 56 | 58 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 152 | 150 | 77 | 75 | 84 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 194 | 191 | 97 | 95 | 107 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 234 | 230 | 117 | 115 | 136 | 20 กก |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง