(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำø33ถึง 63
· แคลมป์ยึด หลาย ตัว (ไม่มีรูมีรูและผลิตภัณฑ์ที่มีรอยบุ๋มสามารถใช้ได้โดยทั่วไปเพียงแค่เปลี่ยนที่กด)
รหัสสินค้า |
---|
S40T-WCLNL12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,368.60 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 50 มม | มือซ้าย | แคลมป์รัดสายไฟ | 300 มม |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S40T-WCLNL12 ในชุด โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-TCLN / S-WCLN / S-HCLN
รหัสสินค้า |
---|
S25R-TCLNR12 |
S25R-WCLNL12 |
S25R-WCLNR12 |
S50U-HCLNL12 |
S50U-HCLNR12 |
S50U-TCLNL12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,735.07 | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 33 มม | มือขวา | แคลมป์ยึด | - | ||
฿ 10,735.07 | 1 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 33 มม | มือซ้าย | แคลมป์รัดสายไฟ | - | ||
฿ 10,735.07 | 1 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 33 มม | มือขวา | แคลมป์รัดสายไฟ | - | ||
฿ 20,685.37 | 1 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | - | มือซ้าย | อื่น ๆ | 350 มม | ||
฿ 20,685.37 | 1 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | - | มือขวา | อื่น ๆ | 350 มม | ||
฿ 20,685.37 | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | มือซ้าย | แคลมป์ยึด | 350 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง