1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M4【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NNI DIAMOND TOOL

อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สำหรับติดตั้ง เครื่องมือ สกรู M4 เข้ากับด้ามจับ Sheenus neo และ Sheenus ( สกรู ใต้ M6)

รหัสสินค้า
60941
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 843.13

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ความยาว(มิลลิเมตร) 12 เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M4/M6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 60941 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M4