(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการกัดที่ลึกขึ้นโดยใช้คุณสมบัติของ SSPB220 และผ่านการใช้ รูปทรง ลูก เกลียว และ รูปทรง ทรงเรียว หลังที่แข็งแรงเพื่อปรับปรุงทั้งความคมและความต้านทานการบิ่นของคมตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,214.80 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.1 | 0.15 | - | 1 | 0.2 | 0.18 | ||
฿ 8,382.60 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | - | 2 | 0.4 | 0.37 | ||
฿ 8,382.60 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.3 | 52 | 3 | 0.4 | 0.37 | ||
฿ 7,827.79 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.5 | - | 3 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 7,827.79 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.5 | 53 | 4 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 7,966.49 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.5 | 53 | 5 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 7,966.49 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.5 | 53 | 6 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 7,827.79 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.6 | 53 | 4 | 0.8 | 0.76 | ||
฿ 7,827.79 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.6 | 53 | 6 | 0.8 | 0.76 | ||
฿ 7,827.79 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.7 | 51 | 4 | 1 | 0.95 | ||
฿ 7,827.79 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.7 | 53 | 6 | 1 | 0.95 | ||
฿ 7,966.49 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.7 | 53 | 8 | 1 | 0.95 | ||
฿ 7,966.49 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.7 | 53 | 10 | 1 | 0.95 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.8 | 53 | 6 | 1.2 | 1.15 | ||
฿ 8,798.70 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.15 | 0.23 | - | 0.9 | 0.3 | 0.28 | ||
฿ 8,798.70 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.15 | 0.23 | - | 1.5 | 0.3 | 0.28 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.25 | 0.38 | - | 1.5 | 0.5 | 0.46 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.25 | 0.38 | - | 2.5 | 0.5 | 0.46 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.25 | 0.38 | 52 | 3.5 | 0.5 | 0.46 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.75 | 1 | 52 | 7.5 | 1.5 | 1.45 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.75 | 1 | 52 | 10 | 1.5 | 1.45 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.75 | 1 | 52 | 15 | 1.5 | 1.45 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 53 | 6 | 2 | 1.94 | ||
฿ 8,105.20 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 53 | 8 | 2 | 1.94 | ||
฿ 8,243.90 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 53 | 10 | 2 | 1.94 | ||
฿ 8,243.90 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 53 | 14 | 2 | 1.94 | ||
฿ 8,243.90 | END MILL_SSPBL220 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.2 | 53 | 20 | 2 | 1.94 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.003 ถึง 0.003 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง |
ความพร้อมของแรงบิด | ใช่ | (γ) มุม คอ(°) | 15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง