(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อมูลจำเพาะเหล็ก HSS CO ชั้นยอดที่มีอายุการใช้งานยาวนานและขยายเวลาการทำงานต่อเนื่อง
·ผ่านการทำให้บางลงทำให้มั่นใจได้ว่ามีการยึดติดแน่น (3.0 มม. ขึ้นไป) และความคมที่ยอดเยี่ยม
·มีรูปตัว X รูปทรง ไขว้เพื่อการมีส่วนร่วมที่มั่นคง
·สามารถเจาะรูที่สะอาดใน โลหะตัดเฉือนยาก เช่นเหล็ก อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | สเปค (ขนาด ผลิตภัณฑ์ ) | H133 × W107 × D23 มม | มวล(ก.) | 180 |
คุณสมบัติ | เพลา แบบกลม | วัสดุ ดอกเจาะ/ดอกสว่าน | การเคลือบผิว CO ไททาเนียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เหล็กกล้าไฮสปีด | วัสดุตัวเรือน | PP |
คลองเลื่อย เนื้อหา | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง