(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หลอดไฟ LED, ไฟ LED แบบยืดหยุ่น [ชนิดแคลมป์ยึด] EA761XE-56

หลอดไฟ LED, ไฟ LED แบบยืดหยุ่น [ชนิดแคลมป์ยึด] EA761XE-56

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA761XE-56

รหัสรุ่น
EA761XE-56
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 4,754.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 20 วัน 10

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 ถึง 250 V
·หลอดไฟ:LED ดวง
· เต็มความยาว:480 มม
·น้ำหนัก:595 ก
·ความหนาของ แคลมป์ยึด:50 มม
·รหัสความยาว:1.8 ม
·ความสว่าง:880 ลูเมนส์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA761XE-56

รหัสรุ่น
EA761XE-56
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 4,754.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1