(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ฝาฉนวนสำหรับรางไฟ เย็นสำหรับ รถเข็น"ondo tamotsu-kun"【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาฉนวนสำหรับรางไฟ เย็นสำหรับ รถเข็น"ondo tamotsu-kun"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 42,348.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-9674-21 SALE
61-9674-22 SALE
61-9674-23 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 42,348.00

฿ 33,878.40

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 760 × 570 × 1470 mm (ขนาดภายนอก) "ออนโดะ ทาโมสึคุง" อันดับ 1

฿ 44,767.00

฿ 35,813.60

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 810 × 620 × 1470 mm (ขนาดภายนอก) "ออนโดะ ทาโมสึคุง" หมายเลข 2

฿ 49,608.00

฿ 39,686.40

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1060 × 770 × 1470 mm (ขนาดภายนอก) "ออนโดะ ทาโมสึคุง" หมายเลข 3

รายละเอียดสินค้า

· แผ่นปิดระบายความร้อนสำหรับโบกี้ตะกร้าขนาด 1
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง): 760 × 570 × 1470 mm (ขนาดภายนอก)
· แผ่นปิดระบายความร้อนสำหรับโบกี้ตะกร้าขนาด 2
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง): 810 × 620 × 1470 mm (ขนาดภายนอก)
· แผ่นปิดระบายความร้อนสำหรับโบกี้ตะกร้าขนาด 3
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง): 1060 × 770 × 1470 mm (ขนาดภายนอก)

รหัสรุ่น
61-9674-21 SALE
61-9674-22 SALE
61-9674-23 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 42,348.00

฿ 33,878.40

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 760 × 570 × 1470 mm (ขนาดภายนอก) "ออนโดะ ทาโมสึคุง" อันดับ 1

฿ 44,767.00

฿ 35,813.60

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 810 × 620 × 1470 mm (ขนาดภายนอก) "ออนโดะ ทาโมสึคุง" หมายเลข 2

฿ 49,608.00

฿ 39,686.40

ADIABATIC/FREEZE CONTAINERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1060 × 770 × 1470 mm (ขนาดภายนอก) "ออนโดะ ทาโมสึคุง" หมายเลข 3

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1