(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มินาแพค 401 ซอง บับเบิ้ลกันกระแทก บับเบิ้ล 100 (เปิด) x 200 + 50 (100 ถุง)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

มินาแพค 401 ซอง บับเบิ้ลกันกระแทก บับเบิ้ล 100 (เปิด) x 200 + 50 (100 ถุง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MPB401X100X200+50(100B)

รหัสรุ่น
MPB401X100X200+50(100B)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 883.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ถุงลมแผ่นกันกระแทกที่เติมฟองนี้มีขนาดที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงชิ้นส่วน เครื่องใช้ บ้านชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอาคาร ฯลฯ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
ความกว้าง (mm):100
ความหนา (มม.):4
ความยาว (mm):200
· JAN Code:4523767401300
· รหัสของทรัสโก้:819-3851
มวล:248 ก
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· โพลีเอทิลีน (PE)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MPB401X100X200+50(100B)

รหัสรุ่น
MPB401X100X200+50(100B)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 883.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1