(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตEA321AE

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตEA321AE

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA321AE

รหัสรุ่น
EA321AE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 38,815.00

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50/60 hz)
· การใช้พลังงาน- ประมาณ 1.5VA
·วิธีการปล่อย - DCปล่อยโคโรนา (ไดโพลาร์)
·ปริมาณการวิวัฒนาการของโอโซน - 0.07 ถึง 0.25PPM
·ขนาด - 112 (W) × 92 (D) × 60 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 300 กรัม (รวม ขาตั้ง)
·สามารถกำจัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วในช่วง 10 ถึง 50 ซม. จาก อิเล็กโทรด
·เนื่องจากไม่ต้องใช้การเป่าจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชั่งน้ำหนักที่ งานละเอียด เช่นเดียวกับ วัสดุ แป้งที่อาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการไหลของอากาศดังกล่าว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA321AE

รหัสรุ่น
EA321AE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 38,815.00

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1