(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:IUC-1000-T
· มิติ ภายนอก (มม.):230 × 275 × 120
· เครื่องวัดความถี่:22 กิโลเฮิร์ตซ์
· การใช้พลังงาน สูงสุด:1 ก
· เอาต์พุต สูงสุด:30W
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·น้ำหนัก:ประมาณ 3.1 กก. (ชิ้นส่วนมือ:ประมาณ 70 ก.)
· สายพาวเวอร์:1.5 ม
·เอาต์พุต:1.4 ม
·สาย สวิตช์เท้าเหยียบ:1.5 ม
·ชิ้นส่วนมือ:φ25 x 190 มม
· อุปกรณ์เสริม:เปลี่ยนขอบ (40 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ 1 คลองเลื่อย ), ตัว ตัวยึด ใบมีดลบคม x 1 ชิ้น, สกรู ยึดอยู่กับที่ ใบมีดลบคม x 3 ชิ้น, ประแจหกเหลี่ยม x 1 ชิ้น, สายกราวด์ x 1 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-4048-01 ในชุด เครื่องตัดขนาดเล็ก อัลตร้าโซนิค นิ ก ขนาดเล็กIUC-1000-T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง