(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เลื่อย Mantis 125 ( ปากกาจับชิ้นงาน โซ่ )

เลื่อย Mantis 125 ( ปากกาจับชิ้นงาน โซ่ )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6900-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    780×340×355
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
  • มอเตอร์
    เฟสเดียว 100 V 50/60 Hz เอาต์พุต ประเภทเริ่มต้นเฟสแยก 200W
  • รหัสรุ่น
    475125
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    30
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ใบมีดลบคม เลื่อยแบบสายพาน ความเร็วสูง 1 ใบ (475312) ประแจหกเหลี่ยม 1 อัน (5 มม.)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
  • ความสามารถในการตัด Mantis 125
    ตัด มุม ขวา/ ท่อกลม ⌀125 มม., ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม □100 มม., แบบกลม กลม ⌀60 มม. (วัสดุ เหล็กละมุน)
รหัสรุ่น
3-6900-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 77,842.00

฿ 62,273.60

GENERAL TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    780×340×355
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
  • มอเตอร์
    เฟสเดียว 100 V 50/60 Hz เอาต์พุต ประเภทเริ่มต้นเฟสแยก 200W
  • รหัสรุ่น
    475125
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    30
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ใบมีดลบคม เลื่อยแบบสายพาน ความเร็วสูง 1 ใบ (475312) ประแจหกเหลี่ยม 1 อัน (5 มม.)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
  • ความสามารถในการตัด Mantis 125
    ตัด มุม ขวา/ ท่อกลม ⌀125 มม., ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม □100 มม., แบบกลม กลม ⌀60 มม. (วัสดุ เหล็กละมุน)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:475125
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
·ขนาด (มม.):780 × 340 × 355
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):30
·ความสามารถในการตัด Mantis 120:การตัด มุม ขวา / เหล็กกล้า ท่อกลม φ120มม. และ เหล็กกล้า ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม □ 105 มม. และเหล็กเส้น แบบกลม φ60มม. 45 ° (เหล็กละมุน ) การตัด / เหล็กกล้า ท่อกลม φ50มม. และ เหล็กกล้า ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม □ 50 มม.
·ความสามารถในการตัด Mantis 125:การตัด มุม ขวา / เหล็กกล้า ท่อกลม φ125มม. และ เหล็กกล้า ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม □ 100 มม. และเหล็กเส้น แบบกลม φ60มม. (เหล็กละมุน)
· มอเตอร์:เฟสเดียว 100 V 50/60 Hz แยกเฟสเริ่มต้นประเภท เอาต์พุต 200W
· อุปกรณ์เสริม:ใบเลื่อยสายพาน HSS 1 ชิ้น (475312), ประแจหกเหลี่ยม (5 มม.) 1 ชิ้น, ประแจกระบอก Mantis 120 เท่านั้น (17 มม.)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6900-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    780×340×355
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
  • มอเตอร์
    เฟสเดียว 100 V 50/60 Hz เอาต์พุต ประเภทเริ่มต้นเฟสแยก 200W
  • รหัสรุ่น
    475125
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    30
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ใบมีดลบคม เลื่อยแบบสายพาน ความเร็วสูง 1 ใบ (475312) ประแจหกเหลี่ยม 1 อัน (5 มม.)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตั๊กแตนตำข้าว 125 (โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน)
  • ความสามารถในการตัด Mantis 125
    ตัด มุม ขวา/ ท่อกลม ⌀125 มม., ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม □100 มม., แบบกลม กลม ⌀60 มม. (วัสดุ เหล็กละมุน)
รหัสรุ่น
3-6900-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 77,842.00

฿ 62,273.60

GENERAL TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1