1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกจวัดแรง แบบดิจิตอลฟังก์ชั่นสูงZTA-200N

FORCE GAUGE

เกจวัดแรง แบบดิจิตอลฟังก์ชั่นสูงZTA-200N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,288.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ZTA-200N
· โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):200
· ความละเอียด ขั้นต่ำ (N):0.1
· ความแม่นยำ:± 0.2% FS ± 1dgt
·จอแสดงผล:LCD 4 หลักพร้อมเครื่องหมาย
·การสุ่มตัวอย่าง:สูงสุด 2000 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:ดิจิตอล (USB, RS232C), แรงดัน อนาล็อก ประมาณ± 2VFS, ตัว วงจรเปรียบเทียบ, โอเวอร์ โหลดไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น:การระงับสูงสุด, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 1000), การกำหนด ค่า ขีด จำกัด บนและล่าง, การแสดงผลย้อนกลับ, ล้างศูนย์อัตโนมัติ, การ สัญญาณเตือน, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การทำให้หมาด ๆ
·ขนาด:75 × 34 × 178 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัวหรือ AC100 - 240 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·น้ำหนัก:ประมาณ 480 g
· อุปกรณ์เสริม:8 อุปกรณ์เสริม (ตัว อุปกรณ์จับยึด, ชนิดแบน, กรวย, ชนิด A, ประเภท V, แกน การเชื่อมต่อสายไฟ , พุก, ตะขอ), สาย USB, เคส เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์ (ซีดีรอม)

รหัสสินค้า
2-1431-23 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 59,288.00

฿ 47,430.40

FORCE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1431-23 ในชุด เกจวัดแรง แบบดิจิตอลฟังก์ชั่นสูงZTA-200N