(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตรวจ วัด ออกซิเจน OXYMAN ประเภท เซนเซอร์ ภายใน

เครื่องตรวจ วัด ออกซิเจน OXYMAN ประเภท เซนเซอร์ ภายใน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5664-21

รหัสรุ่น
1-5664-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 36,367.00

฿ 29,093.60

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : OM-25MF01
·หลักการตรวจจับ: การแพร่กระจายของแบตเตอรี่กัลวานิก
·การตรวจจับก๊าซเป้าหมาย: ออกซิเจน
·จอแสดงผล: ดิจิตอล 3.5 หลัก
·ช่วงการวัด: 0 - 100% O2
· ความแม่นยำ การวัด: +/- 0.5% O2 (0 - 30% O2)
·ความเร็วในการตอบสนอง: ประมาณ 15 วินาที (ตอบสนอง 90%)
·การสอบเทียบ: การสอบเทียบอัตโนมัติด้วยสัมผัสเดียวโดยใช้อากาศบริสุทธิ์
·โหมดการทำงาน: โหมดธรรมดาโหมดอิสระ
· สัญญาณเตือน: 18 +/- 1% O2 หรือเสียงกริ่งที่ต่ำกว่ามีประเภทเสียงที่ไม่ใช่เสียงกริ่ง
·พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ RS232C
·ขนาด: 80 × 31 × 150 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 270 กรัม (รวมแบตเตอรี่แห้ง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 3 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ) หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
· สเปค เซนเซอร์ : ภายใน
・OXYMAN

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5664-21

รหัสรุ่น
1-5664-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 36,367.00

฿ 29,093.60

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1