(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ASPURE ถุงมือ เส้นนำไฟฟ้าหุ้มปลายนิ้ว M 10 คู่【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ASPURE ถุงมือ เส้นนำไฟฟ้าหุ้มปลายนิ้ว M 10 คู่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4795-03

รหัสรุ่น
1-4795-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,772.00

฿ 1,629.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ถุงมือ/ ไนล่อน 100% (ประกอบด้วย เกลียว นำไฟฟ้า) ส่วน เรซิ่น การเคลือบผิว / PU ( โพลียูรีเทน)
· ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว:10 ^ 8Ω / □หรือน้อยกว่า (ส่วนไฟเบอร์)
·สี (ส่วน ข้อมือ ):สีเขียว
·ขนาด:M
·ประเภท:ขนปลายนิ้ว
·ปริมาณ:1 แพ็ค (10 คู่)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4795-03

รหัสรุ่น
1-4795-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,772.00

฿ 1,629.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1