(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:นางสาว
·ช่วงการวัด (mpa):10.00 - 50.0
·ประเภท:ประเภทโมโน แผ่น
· ความแม่นยำ:+/- 10% หรือน้อยกว่า (มิเตอร์วัดไฟ)
·กว้าง x ยาว:270 มม. x 10 ม
·การใช้งาน:ตัดพรีสเกลในรูปทรงที่ต้องการรวมฟิล์ม A และฟิล์ม C เข้าด้วยกัน (แผ่นโมโนชนิด 1 แผ่น) เข้าด้วยกันและกำหนดตำแหน่งการวัดเข้าด้วยกันและดันให้ออกมา
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | ช่วง ความดัน(Mpa) | อื่น ๆ | การใช้งาน | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | MS | ความแม่นยำ | ±10% หรือต่ำกว่า (โดยการวัดเดนซิโตมิเตอร์) | ชนิด | ชนิด แผ่น เดียว |
ช่วงการวัดค่า (MPa) | 10.00 ถึง 50.00 น | กว้าง×ยาว | 270 มม. × 10 ม | วัสดุ | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3012-05 ในชุด Prescale ( ฟิล์ม วัด ความดัน ) MS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง