1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

568 Series ABS Borematic SBM-CX (Mitutoyo Product Number)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70,388.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative images only.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·It is a snap type digital display inner diameter measuring tool that can measure easily and speedily by lever operation
·The measuring face is coated with titanium
·The three-point measuring head provides highly stable measurement data
·Built-in ABS (absolute) scale with absolute origin eliminates the need to adjust the origin each time the power is turned on. In addition, reliability is improved because no overspeed error occurs
·Since it is equipped with a tolerance judgment function, acceptance decision can be made by setting the upper and lower limit values. You can also enlarge only the judgment result
·Operability is improved with switches laid out in 2 places
·The display can be set in an easy-to-see position (330° rotation)
·It is possible to measure around the bottom of the blind hole
·It is also possible to measure deep holes by connecting an extension rod (option)
·With measurement data output terminal

รหัสสินค้า
568-924
568-925
568-926
568-927
568-955
568-956
568-957
568-958
568-959
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 70,388.91

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 6-12-หัว วัดหน่วยแสดงผล: 6 - 8 มม. / 8 - 10 มม. / 10 - 12 มม: อุปกรณ์เสริม: แหวน ตั้งค่า (ø8, ø10): ประแจ: 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อชิ้น / 3 ชิ้น

฿ 73,356.34

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12-25-หน่วยแสดงผล: หัว วัด: 12 - 16 มม. / 16 - 20 มม. / 20 - 25 มม. / อุปกรณ์เสริม: แหวน ตั้งค่า (ø16, ø20): ประแจ: 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 2 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อชิ้น / 2 ชิ้น

฿ 89,656.03

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25-50-หน่วยแสดงผล: หัว วัด: 25 - 30 มม. / 30 - 40 มม. / 40 - 50 มม. / อุปกรณ์เสริม: แหวน ตั้งค่า (ø30, ø40): ประแจ: 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อชิ้น / 2 ชิ้น

฿ 154,335.29

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50-100-หน่วยแสดงผล / หัว วัด: 50 - 63 มม. / 62 - 75 มม. / 75 - 88 มม. / 87 - 100 มม: แหวน ตั้งค่า อุปกรณ์เสริม (ø62, ø87): ประแจ: 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้น / 1 ชิ้นต่อชิ้น / 2 ชิ้น

฿ 133,415.47

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 6 - 12หน่วยแสดงผล 6 - 8 มม. 1 ชิ้น / 8 - 10 มม. 1 ชิ้น / 10 - 12 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø8, ø10) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ประแจ 3 ชิ้น-

฿ 137,158.45

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12 - 25หน่วยแสดงผล 12 - 16 มม. 1 ชิ้น / 16 - 20 มม. 1 ชิ้น / 20 - 25 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø16, ø20) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น-

฿ 140,667.66

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25 - 50หน่วยแสดงผล 25 - 30 มม. 1 ชิ้น / 30 - 40 มม. 1 ชิ้น / 40 - 50 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø30, ø40) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น-

฿ 115,978.14

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 75หน่วยแสดงผล 50 - 63 มม. 1 ชิ้น / 62 - 75 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø62) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น-

฿ 131,037.69

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 75 - 100หน่วยแสดงผล 75 - 88 มม. 1 ชิ้น / 87 - 100 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø87) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น-

กำลังโหลด …

  1. 1