(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้บ่มเชื้อ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติของเสื้ออากาศ) EI-700V 135 L

ตู้บ่มเชื้อ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติของเสื้ออากาศ) EI-700V 135 L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9383-42

  • มิติภายใน(มิลลิเมตร)
    450×430×700
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    550×540×1085
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (JIS)
    ±0.4°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • การไล่ระดับอุณหภูมิ (JIS)
    4.1°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • เซนเซอร์ ป้องกันความร้อนสูงเกินไป
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 80°C
  • ความจุ(L)
    135
  • วัสดุ ประตูด้านใน
    กระจกเสริมความแข็งแรง
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    สายไฟ 100 V AC 50/60 Hz ยาว 2 ม. ปลั๊ก 3P
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ภายใน
    สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
    เครื่องจับเวลา (ตัวตั้งเวลาเปิด, ตัวตั้งเวลาปิด, สตาร์ท SV, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด)
  • ระยะห่างของชั้นวางจำนวนชั้น
    พิทช์ 35 มม. 18 ขั้น
  • ความแม่นยำ ในการกระจายอุณหภูมิ (JTM K05)
    ±0.9°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • พิกัดน้ำหนัก ของ กระดาน ของ
    5 กก
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 45 กก
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
    ⌀32 มม. × 1 ชิ้น
  • เวลาบรรลุ 37°C
    ประมาณ 20 นาที
  • ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID / เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    300
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกินอิสระ (สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน แบบดิจิทัล), เบรกเกอร์ กระแสเกิน, กลไก การเผาไหม้ (เครื่องทำความร้อน ปิดเมื่อ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
  • ระบบ พาความร้อน
    เสื้อแจ็คเก็ตลมหมุนเวียนตามธรรมชาติ
  • อุปกรณ์เสริม
    แผ่นเพลท ชั้นวาง × 2 / ราง แผ่นเพลท วาง × 2 คู่
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทานแพลทินัม (RTD) pt 100 Ω
รหัสรุ่น
1-9383-42 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 74,018.00

฿ 59,214.40

CULTURE EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • มิติภายใน(มิลลิเมตร)
    450×430×700
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    550×540×1085
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (JIS)
    ±0.4°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • การไล่ระดับอุณหภูมิ (JIS)
    4.1°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • เซนเซอร์ ป้องกันความร้อนสูงเกินไป
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 80°C
  • ความจุ(L)
    135
  • วัสดุ ประตูด้านใน
    กระจกเสริมความแข็งแรง
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    สายไฟ 100 V AC 50/60 Hz ยาว 2 ม. ปลั๊ก 3P
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ภายใน
    สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
    เครื่องจับเวลา (ตัวตั้งเวลาเปิด, ตัวตั้งเวลาปิด, สตาร์ท SV, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด)
  • ระยะห่างของชั้นวางจำนวนชั้น
    พิทช์ 35 มม. 18 ขั้น
  • ความแม่นยำ ในการกระจายอุณหภูมิ (JTM K05)
    ±0.9°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • พิกัดน้ำหนัก ของ กระดาน ของ
    5 กก
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 45 กก
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
    ⌀32 มม. × 1 ชิ้น
  • เวลาบรรลุ 37°C
    ประมาณ 20 นาที
  • ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID / เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    300
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกินอิสระ (สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน แบบดิจิทัล), เบรกเกอร์ กระแสเกิน, กลไก การเผาไหม้ (เครื่องทำความร้อน ปิดเมื่อ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
  • ระบบ พาความร้อน
    เสื้อแจ็คเก็ตลมหมุนเวียนตามธรรมชาติ
  • อุปกรณ์เสริม
    แผ่นเพลท ชั้นวาง × 2 / ราง แผ่นเพลท วาง × 2 คู่
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทานแพลทินัม (RTD) pt 100 Ω

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EI-700V
·ความจุ (L):135
·ช่วงอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +5 - 80 ℃
· ระบบ Convective:แจ็คเก็ตอากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ
·ช่วงการปรับอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +5 - 80 ℃
·ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิ:2 ℃ (ที่ 37 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID, เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:ตัวจับเวลา (ตัวจับเวลาเปิด, ตัวจับเวลาปิด, เริ่ม SV, ตัวจับเวลาเปิด / ปิด)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุปกรณ์ป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไปอย่างอิสระ (มีการตั้งค่าดิจิตอลอุณหภูมิการทำงาน) เบรกเกอร์ กระแสเกิน กลไก เบิร์นเอาต์ (เครื่องทำความร้อน จะดับเมื่อตัดการเชื่อมต่อ เซนเซอร์ )
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:300W
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว pt 100Ω
· เซนเซอร์ ป้องกันการลุกมากเกินไป:K เทอร์โมคัปเปิล
·ความจุห้อง:135 ล
· พิทช์ ชั้นวางจำนวนขั้นตอน:พิทช์ 35 มม. 18 ขั้นตอน
· อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน:สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
· วัสดุ ประตูด้านใน:กระจกเสริมความแข็งแรง
·เปิดไอเสีย:φ32มม. x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก:ประมาณ 45 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz ความยาวสาย 2 ม. ปลั๊ก 3P
· พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:5 กก
· อุปกรณ์เสริม:ชั้นวางของ x 2 แผ่น, ราวกระดานชั้น x 2 ชุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9383-42

  • มิติภายใน(มิลลิเมตร)
    450×430×700
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    550×540×1085
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (JIS)
    ±0.4°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • การไล่ระดับอุณหภูมิ (JIS)
    4.1°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • เซนเซอร์ ป้องกันความร้อนสูงเกินไป
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 80°C
  • ความจุ(L)
    135
  • วัสดุ ประตูด้านใน
    กระจกเสริมความแข็งแรง
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    สายไฟ 100 V AC 50/60 Hz ยาว 2 ม. ปลั๊ก 3P
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ภายใน
    สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
    เครื่องจับเวลา (ตัวตั้งเวลาเปิด, ตัวตั้งเวลาปิด, สตาร์ท SV, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด)
  • ระยะห่างของชั้นวางจำนวนชั้น
    พิทช์ 35 มม. 18 ขั้น
  • ความแม่นยำ ในการกระจายอุณหภูมิ (JTM K05)
    ±0.9°C (ที่อุณหภูมิ 37°C)
  • พิกัดน้ำหนัก ของ กระดาน ของ
    5 กก
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 45 กก
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
    ⌀32 มม. × 1 ชิ้น
  • เวลาบรรลุ 37°C
    ประมาณ 20 นาที
  • ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID / เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    300
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกินอิสระ (สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน แบบดิจิทัล), เบรกเกอร์ กระแสเกิน, กลไก การเผาไหม้ (เครื่องทำความร้อน ปิดเมื่อ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
  • ระบบ พาความร้อน
    เสื้อแจ็คเก็ตลมหมุนเวียนตามธรรมชาติ
  • อุปกรณ์เสริม
    แผ่นเพลท ชั้นวาง × 2 / ราง แผ่นเพลท วาง × 2 คู่
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทานแพลทินัม (RTD) pt 100 Ω
รหัสรุ่น
1-9383-42 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 74,018.00

฿ 59,214.40

CULTURE EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1